Banner de rodamientos iglide®

cojinetes lisos iglide® & casquillos de plástico

Docenas de materiales y geometrías para su uso en casi cualquier aplicación

  • Autolubricante
  • Libre de mantenimiento
  • Rentable
  • Resistente a la suciedad, polvo y corrosión
  • Puede manejar cargas medias a altas

Explore nuestros rodamientos lisos

Cojinetes de brida

Cojinetes de brida

  • Cojinete liso dentro de la unidad de carcasa montable
  • Siempre autolubricante & Sin grasa
  • Resistente al polvo y la suciedad
  • Puede soportar cargas medias
Cojinetes de manguito

Cojinetes de manguito

  • Facilita el movimiento lineal entre partes móviles
  • Mejores tasas de desgaste con paredes más delgadas
  • Siempre autolubricante &
  • sin grasa Resistente a la suciedad & polvo
Arandelas de empuje

Arandelas de empuje

  • Mantiene los componentes giratorios en su lugar
  • Siempre autolubricante &
  • Sin grasa Resistente a la suciedad &
  • polvo Rentable
Rodamientos de brida de dos pernos

Rodamientos de brida de dos pernos

  • Seguro con soporte para ejes perpendiculares
  • Siempre autolubricante & Sin grasa
  • Resistente al polvo y a la suciedad
  • Puede
Rodamientos de pinza

Rodamientos de clip (sin cantidad mínima de pedido)

  • Diseñado para el montaje de ejes a través de chapa metálica.
  • Los rodamientos tienen bridas ubicadas en ambos extremos.
  • Los cojinetes se aseguran en la placa de chapa en ambos lados después del montaje
Anillos de uso

Anillos de uso

  • Fácil de instalar Rentable
  • Más resistente al desgaste que las tiras de PTFE
  • Mayor capacidad de carga
Engranajes

Engranajes y Bastidores de engranajes

  • Bastidores biselados, espolones y engranajes
  • Varios cubos de eje- redondos, corte d, llave de pluma
  • Varias opciones personalizadas- moldeado por inyección, 3D SLS
rodillos de correa

Rodillos de correa

  • Radios de deflexión ajustados
  • Libre de mantenimiento, autolubricante
  • Sin riesgo de contaminación por lubricante
  • Duradero y resistente
  • al desgaste Diseño higiénico sin jaulas de bolas o agujas
rodillos de guía

Rodillos de guía

  • Corredor de resistencia con alta resistencia a los medios
  • Alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
  • Muy bajo coeficiente de fricción
  • Alta resistencia a la temperatura y productos químicos

Explore nuestros servicios para rodamientos personalizados

impresión 3d de rodamientos personalizados

Servicio de Fabricación Aditiva e Impresión 3D

  • FDM, SLS, DLP y moldes impresos 3D
  • Materiales de impresión 3D y servicios de impresión Entrega rápida y
  • configuración CAD en línea
mecanizado de rodamientos personalizados

Servicios de Fabricación y Mecanizado Sustractivo

  • Utiliza barras de alto rendimiento Resistente al desgaste y
  • libre de mantenimiento
moldeo por inyección de rodamientos personalizados

Servicio de moldeo por inyección personalizado FastLine

  • Libre de mantenimiento, vida útil más larga
  • Hasta un 70% más rápido que métodos comparables
  • 55 opciones

Libro blanco: iglide® vs. Plásticos convencionales

Libro blanco iglide vs. plásticos convencionales

Historias de aplicación de cojinetes lisos iglide®

rusa Six Flags

rodamientos en la montaña rusa Six Flags

Rodamientos de plástico para dosificación de alta precisión

rodamientos en dosificación de alta precisión

Dispositivo de Inspección para Perforación Offshore Elevadores de perforación elevadoras

cojinetes en un dispositivo de inspección para elevador de perforación en alta mar


FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente